Tile Nine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS-NE4

Référence pièce
RS-NE4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.95 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Carrelage Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 0.9 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5
Details Type For Tile Cutting Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091009621
Features Thin and fast. Produces a clean cut. Blade thickness of 0.9 mm realizes minimal chipping and enhanced cutting speed. Rim shape creates clean cut section. Application Cutting Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Tile

Vous vous trouvez sur la page de Tile Nine, le numéro d'article est le suivant: RS-NE4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS-NE4.

Assistance technique