Cutting Master

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST-4

Référence pièce
ST-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.72 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.1 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 8
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091008822
Features Highest sharpness. Short tip, turbo segment, highest sharpness. Diagonal slit: Prevent overheating by effectively clearing the cut chips, and maintains the sharpness. Short tip: Has heat dissipation effect, and less substrate runout. Improved safety. R edge: Prevents chipping of tip and improves safety by cutting tip angle to R. Sharpness-focused segment type Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete

Vous vous trouvez sur la page de Cutting Master, le numéro d'article est le suivant: ST-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-4.

Assistance technique