Sankyo Laser Turbo 8X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-5
LT-6
LT-7
LT-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

102.52 €

1 Disponible 6 jours 125222204936091008464

128.11 €

1 Disponible 14 jours 1502.322204936091008471

164.26 €

1 Disponible 14 jours 1802.325.420/224936091008488

183.83 €

1 Disponible 14 jours 2032.325.420/224936091008495

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier / Matériau en pierre Tip Height(mm) 8
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Features Ideal for cutting concrete and granite.. High safety.. Laser welding: Strengthen the connection of chip to substrate by laser welding. Quenching board: Enhance strength by heat-treating the substrate. Enhanced sharpness.. Cut granite: High durability for cutting granite thanks to high-strength bond and laser welding. Segment type with a premium on sharpness. Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete and granite

Assistance technique