Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PZ-100
Product Type | Couteau en diamant | Application | Matériau en pierre | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.6 | Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 2 |
Details Type | For Cutting Marble | Included ring(mm) | 15 | JAN Code | 4936091007016 |
Features | Ideal for cutting marble. Adopts a hob type blade that enables rapid cutting. Segments type focuses on sharpness | Application | Marble/FRP Cutting |
Vous vous trouvez sur la page de Spat, le numéro d'article est le suivant: PZ-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PZ-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles