Inazuma rouge GX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LC-GX12-20
LC-GX12-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

247.45 €

1 Disponible 8 jours 20-4936091016254

247.45 €

1 Disponible 8 jours 30.520/22/25.44936091016285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier Outer Diameter(mm) 307
Blade thickness(mm) 2.8 Tip Height(mm) 6 Details Type Cutting concrete (for engines)
Features Cutting is possible under with ideal conditions for the engine model. A laser turbo type. A segment type focusing on sharpness. Application Cuts rebar reinforced concrete and concrete secondary products (fume pipes, U grooves)

Assistance technique