Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PEB-N4
Product Type | Fraise de surface interne pour tube en polychlorure de vinyle | Application | Non ferreux | Outer Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 0.8 | Hole Diameter(mm) | M10 | Tip Height(mm) | 15.0 |
Details Type | Use to cut PVC pipe. | Included ring(mm) | - | JAN Code | 4936091007412 |
Features | PVC pipe cutting + With a screw flange for which direct mounting to Disk grinder is possible | Application | Cutting of PVC pipe |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe de PVC, Ace (vissage), le numéro d'article est le suivant: PEB-N4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PEB-N4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles