RZ Protect MARK2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RZ-F4
RZ-F5
RZ-F6
RZ-F7
RZ-F8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

65.03 €

1 Disponible 5 jours 1051.820154936091006408

87.43 €

1 Disponible 8 jours 125222204936091006415

105.26 €

1 Disponible 8 jours 1502.222204936091006422

125.58 €

1 Disponible 8 jours 1802.225.420/224936091006439

145.49 €

1 Disponible 8 jours 2042.225.420/224936091006446

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier Tip Height(mm) 6
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Features Advanced linearly. Certain sharpness. Increase sharpness and lifespan. Protect chip: by extending the side chips, wear of the board is prevented. (Protect) Rim type for cutting with a clean finish. Finely cut concrete with concrete reinforcement (10 millimeter rebar) deep cut, straight advancement, clean cut type Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete, concrete and blocks

Assistance technique