Référence fabricant: LB-4
Marque: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL
Prix: 129.71 €
Délai de livraison: 6 jours
Outer Diameter: 105 mm
JAN Code: 4936091008303
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LB-4
Product Type | Couteau en diamant | Application | Matériau en pierre | Blade thickness(mm) | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 7 | Details Type | For stone cutting |
Included ring(mm) | 15 | PCD | - | Features | Ideal for cutting marble. Diamond tip and substrate bonded by laser welding. Fracture of tip due to cutting heat is extremely rare, featuring both high safety level and long service life. Segment type with emphasis on cutting quality |
Application | Stone cutting |
Vous vous trouvez sur la page de Laser Hayabusa, le numéro d'article est le suivant: LB-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LB-4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Outer Diameter(mm)
JAN Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LB-5-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Outer Diameter (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
97.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 125 | 4936091051064 |