Film Air☆Quick-α (Air Quick Alpha), type oreiller

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PA205

Référence pièce
PA205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAmount Of Content

121.21 €

1 Disponible 6 jours 101 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Produits associés aux matériaux d'amortissement Thickness (mm) 0.04 Width (mm) 200
Length (m) 250 Pitch(mm) 50 Perforation(mm) 110
Volume(㎥) 0.85 Applicable Product Film for Air Quick - α, Pillow Type Material L-LDPE
Features Meets various environmental standards (MSDS etc.). Small type used for small boxes. Accommodates even in small gaps as it can be folded in half. Caution Air cushioning material machines are sold separately. Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Film Air☆Quick-α (Air Quick Alpha), type oreiller, le numéro d'article est le suivant: PA205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PA205.

Assistance technique