Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29110
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbure | Blade tip angle | 45° | Application | Ridgeline, Front Side Inner Circumference |
Details Type | Carbide | Blade angle(°) | 45 | Work Material Properties | Iron, Aluminum, Copper, Plastic |
Cutting direction | Clockwise | Compatible Shaviv Express | 351-29110 | Features | Thin blade, ideal for plastic |
Long Shaft (Applicable Holder) | B Holder (M Holder) | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made)/Handle AL (Aluminum-Made) | Short Shaft (Supported Handle) | Mango II Short Axis B Type |
Vous vous trouvez sur la page de Lame d'ébavurage Shabibu, le numéro d'article est le suivant: 151-29110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles