Le support télescopique FR de Shaviv Mango II, inclus dans la livraison, dispose d'un cliquet / qui empêche la rotation en arrière.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

155-90073

Référence pièce
155-90073
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

126.41 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Manuel Product Content Jeu Application Outer Circumference
Product Type Mango II Long Reach Set FRX "Outer Circumference Machining with Ratchet" Features The accessory FR-type extendable holder is a ratchet type for preventing reverse rotation. It is ideal for making holes in narrow spaces, and can support work up to an outer diameter of 26 mm. Retractable Holder FR
Blade F26X

Vous vous trouvez sur la page de Le support télescopique FR de Shaviv Mango II, inclus dans la livraison, dispose d'un cliquet / qui empêche la rotation en arrière., le numéro d'article est le suivant: 155-90073.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 155-90073.

Assistance technique