Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
151-29050
Product Type | Manuel | Product Content | Lame | work material | Acier et aluminium / Moulages et laiton / Acier inoxydable / Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip angle | 20° | Application | Inner Circumference Front Side | Blade angle(°) | 20 |
Work Material Properties | Iron, Aluminum, Steel, Brass, Cast Iron, Stainless Steel, Plastic | Cutting direction | Clockwise | Countersink Diameter(mm) | 20 |
Features | Countersink up to φ20 mm | Long Shaft (Applicable Holder) | F Holder, FR Holder | Long Shaft (Applicable Handle) | Mango II Long Reach Type, Handle A (Resin-Made), Handle AL (Aluminum-Made) |
Vous vous trouvez sur la page de Outil à chanfreiner Shaviv / Sens de la coupe : Dans le sens des aiguilles d'une montre, le numéro d'article est le suivant: 151-29050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-29050.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles