Référence fabricant: NCM-3.0
Marque: NIKKEN KOSAKUSHO
Prix: 202.87 €
Délai de livraison: 6 jours
Tool Diameter: 3 mm
Blade tip ℓ: 4 mm
Blade Length ℓ1: 20 mm
Shank Lower Length ℓ2: 45 mm
Overall Length L: 110 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NCM-3.0
Référence pièce
|
---|
NCM-3.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | MT No. | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.87 € | 1 | 6 jours | 3 | 4 | 20 | 45 | 110 | MT1 | - | - | +0.006~+0.012 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | Disponible | Twist | Left-hand thread 45° |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiN Multilayer Coating | Tool Material Type | High-speed steel | Coating Type | TiN |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
MT No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles