Référence fabricant: HMS-2.95
Marque: NIKKEN KOSAKUSHO
Prix: 239.00 €
Délai de livraison: 6 jours
Tool Diameter: 2.95 mm
Blade tip ℓ: 4 mm
Blade Length ℓ1: 16 mm
Shank Lower Length ℓ2: 35 mm
Overall Length L: 60 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HMS-2.95
Référence pièce
|
---|
HMS-2.95 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.00 € | 1 | 6 jours | 2.95 | 4 | 16 | 35 | 60 | 3 | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | 0~+0.010 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | N/A | Twist | Left Torsion: 30°-35° |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles