Engagement pour trou borgne, alésoir professionnel tranchant (tige droite) (RSS-2.97F)

Engagement pour trou borgne, alésoir professionnel tranchant (tige droite) RSS-2.97F
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: RSS-2.97F

Marque: NIKKEN KOSAKUSHO

Prix: 240.82

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Tool Diameter: 2.97 mm

Blade tip ℓ: 0.6 mm

Blade Length ℓ1: 20 mm

Shank Lower Length ℓ2: 45 mm

Overall Length L: 70 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RSS-2.97F

Référence pièce
RSS-2.97F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Surface Treatment Twist Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance Tool Material Type

240.82 €

1 6 jours 2.970.62045703--Right Side Screw: 30°-40°--+0.002~+0.005Powder high-speed steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N N/A

Assistance technique