Référence fabricant: RXS-2.97F
Marque: NIKKEN KOSAKUSHO
Prix: 277.90 €
Délai de livraison: 6 jours
Tool Diameter: 2.97 mm
Blade Length ℓ1: 16 mm
Shank Lower Length ℓ2: 35 mm
Overall Length L: 60 mm
shank diameter d1: 3 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RXS-2.97F
Référence pièce
|
---|
RXS-2.97F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d1 (mm) | I.D. d (mm) | Twist | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.90 € | 1 | 6 jours | 2.97 | 16 | 35 | 60 | 3 | - | Right Side Screw: 30°-40° | - | - | +0.002~+0.005 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié | Coating Y/N | N/A | Blade tip ℓ(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tool Diameter(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles