Fraise alésoir en carbure PF type radical (avec tige droite) (RFSS-3.97)

Fraise alésoir en carbure PF type radical (avec tige droite) RFSS-3.97

Détails du produit:

Référence fabricant: RFSS-3.97

Marque: NIKKEN KOSAKUSHO

Prix: 370.32

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Tool Diameter: 3.97 mm

Blade tip ℓ: 0.6 mm

Blade Length ℓ1: 18 mm

Shank Lower Length ℓ2: 35 mm

Overall Length L: 60 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RFSS-3.97

Référence pièce
RFSS-3.97
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Twist Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

370.32 €

1 6 jours 3.970.61835604-Left Torsion: 30°-40°--+0.009~+0.014

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N Disponible Tool Material Type Carbide
Coating Type TiCN2

Assistance technique