Trépan aléseur en carbure (tige droite) (SX-1.94)

Trépan aléseur en carbure (tige droite) SX-1.94

Détails du produit:

Référence fabricant: SX-1.94

Marque: NIKKEN KOSAKUSHO

Prix: 183.34

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Tool Diameter: 1.94 mm

radius R: -

Both square: -

Blade tip ℓ: 4.6 mm

Blade Length ℓ1: 16 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SX-1.94

Référence pièce
SX-1.94
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
radius R Both square Blade tip ℓ
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

183.34 €

1 6 jours 1.94--4.61635552--+0.002~+0.005

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Acier allié Coating Y/N N/A Twist Left-hand thread 60°
Tool Material Type Carbide

Assistance technique