Référence fabricant: MX-5.1
Marque: NIKKEN KOSAKUSHO
Prix: 123.99 €
Délai de livraison: 6 jours
Tool Diameter: 5.1 mm
Blade tip ℓ: 5.7 mm
Blade Length ℓ1: 25 mm
Shank Lower Length ℓ2: 65 mm
Overall Length L: 130 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MX-5.1
Référence pièce
|
---|
MX-5.1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Blade tip ℓ (mm) | Blade Length ℓ1 (mm) | Shank Lower Length ℓ2 (mm) | Overall Length L (mm) | MT No. | Pilot Hole Mounting φ | Cutting feed mm/rev | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.99 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 5.7 | 25 | 65 | 130 | MT1 | - | - | +0.003~+0.007 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Acier allié | Coating Y/N | N/A | Twist | Left-hand thread 60° |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbide |
Configurer
Propriétés de base
Type
Tool Diameter(mm)
Blade tip ℓ(mm)
Blade Length ℓ1(mm)
Shank Lower Length ℓ2(mm)
Overall Length L(mm)
MT No.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles