Fraise alésoir pour applications creuses en fond (tige droite) (FMS-3.97)

Fraise alésoir pour applications creuses en fond (tige droite) FMS-3.97
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FMS-3.97

Marque: NIKKEN KOSAKUSHO

Prix: 260.07

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Tool Diameter: 3.97 mm

Blade Length ℓ1: 18 mm

Shank Lower Length ℓ2: 35 mm

Overall Length L: 60 mm

shank diameter d1: 4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FMS-3.97

Référence pièce
FMS-3.97
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Blade Length ℓ1
(mm)
Shank Lower Length ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d1
(mm)
I.D. d
(mm)
Pilot Hole Mounting φ Cutting feed mm/rev Blade diameter tolerance

260.07 €

1 6 jours 3.971835604---+0.003~+0.007

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Alliage résistant à la chaleur / Acier allié Coating Y/N N/A Blade tip ℓ(mm) 0.6
Twist Left Torsion: 30°-35° Tool Material Type Carbide

Assistance technique