Mâchoire HA-NE【2 pièces par conditionnement】

Mâchoire HA-NE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Free type with continuously variable fastening ability.
· Doesn't turn a hair even at intense vibrations.
[Applications]
· It is used to press and hold a workpiece or mold from above.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PM-3S
PM-4S
PM-5S
PM-6S
PM-7S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stack Bolt
(mm)
T Slot Nut Length
(mm)
Width
(mm)
Applicable Height (mm) Trusco Code Mass
(g/group)

178.65 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M12X100141293380–60103-03371010

216.97 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M14X1251614112470~70103-03451690

278.93 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M16X1501816128500~80103-03532570

457.83 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M20X1752220157600~100103-03614310

606.52 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M22X2002622210760~135355-85098300

Loading...

  1. 1

Assistance technique