Jeu de clés hexagonales, sphériques, type L, haute qualité (col court)

Jeu de clés hexagonales, sphériques, type L, haute qualité (col court)
[Features]
· A unique new design usable for final tightening.
· The original plastic holder is convenient for carrying or tool management.
· Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength.
· Neck length is approximately 1/2 that of conventional products and is effective for work in narrow places.
· Neck angle is set to 95° to secure working space.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HLDS2509

Référence pièce
HLDS2509
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.20 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content 2(piece) 9 Set Content 1 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Trusco Code 373-5460 Features An unique new design that helps in final tightening. With original plastic holder for carrying and better tool management. Designed with a larger contact area for the tip of the hexagonal part to fit perfectly into the bolt hex socket for better wear resistance and strength. Neck length is approximately half of conventional products and is effective for work in narrow places. Accessory Holder
Mass 400 (g/Set)

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales, sphériques, type L, haute qualité (col court), le numéro d'article est le suivant: HLDS2509.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HLDS2509.

Assistance technique