Douille (12 pans, angle d'insertion 25,4 mm)

Douille (12 pans, angle d'insertion 25,4 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B50-32
B50-42
B50-46
B50-50
B50-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

73.12 €

1 Disponible 6 jours 3265344-7961430

110.13 €

1 Disponible 9 jours 4279383-4956810

86.67 €

1 Disponible 6 jours 4682344-8011980

98.42 €

1 Disponible 10 jours 5086344-80291200

148.99 €

1 Disponible 6 jours 5592344-80451430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Features Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts.

Assistance technique