Douille profonde (double hex) (B2L-07W)

Douille profonde (double hex) B2L-07W
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: B2L-07W

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 17.29

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm): 6.3

Width across flat dimension (S Measurement): 7

Overall length (L dimension): 50 mm

Details Type: Insertion Angle 6.3 mm

Trusco Code: 373-1405


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B2L-07W

Référence pièce
B2L-07W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

17.29 €

7.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.3750Insertion Angle 6.3 mm373-140527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape 12 Sq.
Features KTC unique Power Fit has been adopted. Since it is a trans-aperture type model, it is ideal for working with nuts and recessed parts where bolts protrude.

Vous vous trouvez sur la page de Douille profonde (double hex), le numéro d'article est le suivant: B2L-07W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B2L-07W.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B2L-055W
B2L-06W
B2L-08W
B2L-09W
B2L-10W
B2L-11W
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

16.84 €

1 Disponible 6 jours 6.35.550Insertion Angle 6.3 mm373-136724

16.87 €

1 Disponible 6 jours 6.3650Insertion Angle 6.3 mm373-138328

16.92 €

1 Disponible 6 jours 6.3850Insertion Angle 6.3 mm373-142133

16.99 €

1 Disponible 6 jours 6.3950Insertion Angle 6.3 mm373-144841

16.95 €

1 Disponible 6 jours 6.31050Insertion Angle 6.3 mm373-146436

17.04 €

1 Disponible 6 jours 6.31150Insertion Angle 6.3 mm373-148146

Assistance technique