Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: BT2-3/16L
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 16.11 €
Délai de livraison: 6 jours
Width across flat dimension (S Measurement): 3/16
Trusco Code: 383-5804
Mass: 55 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT2-3/16L
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Overall length (L dimension)(mm) | 121.5 | Features | Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Vous vous trouvez sur la page de Douille embout hex (type long, angle d'insertion 6,3 mm, taille en pouces), le numéro d'article est le suivant: BT2-3/16L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT2-3/16L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BT2-5/32L |
BT2-9/64L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | 6 jours | 5/32 | 383-5839 | 54 | ||
16.09 € | 1 | 6 jours | 9/64 | 383-5901 | 54 |