Douille embout hex, type court (entraînement carré 9,5 mm, unités impériales)

Douille embout hex, type court (entraînement carré 9,5 mm, unités impériales)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Short type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT3-3/16S
BT3-5/16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

12.81 €

1 Disponible 6 jours 3/1648383-645240

12.96 €

1 Disponible 6 jours 5/1650383-652556

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Features Plug type bits can be replaced. Short type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Assistance technique