Référence fabricant: BT3-1/4BPL
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 16.66 €
Délai de livraison: Jour même
Width across flat dimension (S Measurement): 1/4
Trusco Code: 383-6355
Mass: 63 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT3-1/4BPL
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Overall length (L dimension)(mm) | 128 | Features | Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress n. |
Vous vous trouvez sur la page de Douille embout hex, type long, tête sphérique (angle d'insertion 9,5 mm, taille en pouces), le numéro d'article est le suivant: BT3-1/4BPL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT3-1/4BPL.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Width across flat dimension (S Measurement)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BT3-3/16BPL |
BT3-7/32BPL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 3/16 | 383-6436 | 62 | ||
16.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 7/32 | 383-6614 | 63 |