Référence fabricant: T-03S
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 4.26 €
Délai de livraison: 6 jours
Width across flat dimension (S Measurement): 3
Overall length (L dimension): 28 mm
Type: A
Socket Side Dimension: 6.3 mm
Trusco Code: 383-8382
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T-03S
Référence pièce
|
---|
T-03S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Type | Socket Side Dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 28 | A | 6.3 | 383-8382 | 7 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Features | Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B. |
Vous vous trouvez sur la page de Embout de rechange hexagonal (court), le numéro d'article est le suivant: T-03S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-03S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Socket Side Dimension(mm)
Trusco Code
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
T-04S |
T-05S |
T-06S |
T-07S |
T-08S |
T-09S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Type | Socket Side Dimension (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 28 | A | 6.3 | 383-8439 | 8 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 30 | A | 6.3 | 383-8480 | 9 | |
4.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 30 | A | 6.3 | 383-8536 | 9 | |
4.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7 | 30 | B | 8.0 | 383-8587 | 14 | |
4.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 30 | B | 8.0 | 383-8633 | 15 | |
5.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 32 | B | 10.0 | 383-8676 | 22 |