Embout de rechange hexagonal (tronqué)

Embout de rechange hexagonal (tronqué)
  • Remise sur volume
[Features]
· With hex socket set screw.
· When replacing bits, a hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.
[Applications]
· Replacement Bit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-10SS
T-12SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Socket Side Dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1019.510.0383-872215

8.64 €

1 6 jours 122212.0383-875723

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux
Type B Features Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.

Assistance technique