Jeu de douilles embouts Torx, en T (angle d'insertion 6,3 mm, avec porte-douille)

Jeu de douilles embouts Torx, en T (angle d'insertion 6,3 mm, avec porte-douille)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TBT209T
  • Jeu de douilles embouts Torx, en T (angle d'insertion 6,3 mm, avec porte-douille)
  • Remise sur volume
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBT2L09T
TBT209T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Set Content Type Trusco Code Mass
(g/Set)

134.55 €

1 Disponible 6 jours BT2-T6L・T8L・T9L・T10L・T15L・T20L・T25L・T27L・T30LLong383-9508550

115.44 €

1 Disponible 6 jours BT2-T6・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30Standard383-9443390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Embout hexagonal Width across flat dimension (S Measurement) 2.3 / 4.4 / 5.49 / 3.84 / 2.48 / 2.72 / 4.96 / 3.26 / 1.65 Set Contents (Items) 9
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Assistance technique