Jeu de douilles embouts Torx, en T (angle d'insertion 12,7 mm, avec porte-douille) (Numéros de référence)

Jeu de douilles embouts Torx, en T (angle d'insertion 12,7 mm, avec porte-douille)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBT407T

Référence pièce
TBT407T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

134.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Embout hexagonal Width across flat dimension (S Measurement) 13.2 / 6.6 / 5.49 / 7.77 / 11.17 / 8.79 / 15.49 Set Contents (Items) 7
Set Content BT4-T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70 Type Standard Trusco Code 307-8205
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. Mass(g/Set) 965

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de douilles embouts Torx, en T (angle d'insertion 12,7 mm, avec porte-douille), le numéro d'article est le suivant: TBT407T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBT407T.

Assistance technique