Douille embout Torx en T (angle d'insertion 6,3 mm)

Douille embout Torx en T (angle d'insertion 6,3 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT2-T10
BT2-T20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Nominal No. Trusco Code Mass
(g)

16.09 €

1 6 jours 2.7254.5T10383-591036

16.11 €

1 6 jours 3.8459.5T20383-599537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Embout hexagonal Features Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Assistance technique