Torx, forme inviolable en T

Torx, forme inviolable en T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· T-shaped tamper-proof Torx/standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT2-T8H

Référence pièce
BT2-T8H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.58 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Socket shape Embout hexagonal Width across flat dimension (S Measurement) 2.3 Overall length (L dimension)(mm) 54.5
Nominal No. T8 Trusco Code 383-6185 Mass(g) 35
Features Plug type bits can be replaced. T-shaped standard type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Vous vous trouvez sur la page de Torx, forme inviolable en T, le numéro d'article est le suivant: BT2-T8H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT2-T8H.

Assistance technique