Rallonge (articulée)

Rallonge (articulée)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Swivel angle can be set to an even more practical 13° to achieve a full turn. The dimensional tolerance of the drive is set to be even smaller, keeping rattling to a minimum.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BE3-075JW
BE3-150JW
BE3-270JW
BE3-600JW
BE4-075JW
BE4-100JW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

23.26 €

1 Disponible 6 jours 9.59.575Concave/Convex 9.5307-591575

28.54 €

1 Disponible 6 jours 9.59.5150Concave/Convex 9.5307-5931140

37.25 €

1 Disponible 6 jours 9.59.5270Concave/Convex 9.5307-5958250

68.21 €

1 Disponible 6 jours 9.59.5600Concave/Convex 9.5307-5966530

25.97 €

1 Disponible 6 jours 12.712.775Concave/Convex 12.7307-6075140

27.87 €

1 Disponible 6 jours 12.712.7100Concave/Convex 12.7307-6083170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape Type de pièce de raccordement
Features Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. Setting the oscillation angle at an even more practical 13° to achieve a full turn. The dimensional tolerance of the drive is set to be even smaller, keeping rattling to a minimum.

Assistance technique