Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,3 mm)

Poignée à cliquet (angle d'insertion 6,3 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· This is a standard type with a standard long handle.
· Adopts 36-tooth gears.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR2E
BR2F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

54.03 €

1 Disponible 6 jours NA-373-3157100

83.68 €

1 Disponible 6 jours AvailableSwiveling Type373-3173140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Overall length (L dimension)(mm) 125 The Number of Teeth(sheet) 36 Features This is a standard type with a standard long handle. Adopts 36-tooth gears. Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Assistance technique