Poignée à cliquet longue (angle d'insertion 9,5 mm)

Poignée à cliquet longue (angle d'insertion 9,5 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Long type with a long grip. Ideal for work requiring large torques to be applied.
· Adopts 36-tooth gears.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· 36 gears are adopted to achieve a fine feed angle, and the gears are supported by 2 crowfeet to increase the strength by 30% compared with conventional products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR3FL
BR3L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

98.73 €

1 7 jours AvailableSwiveling Type307-5541360

95.55 €

1 7 jours NA-307-5524320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 275 The Number of Teeth(sheet) 36 Features It is a long type with a long grip. Ideal for work in which a large torque is applied. It uses 36 gears. It adopts a union mechanism that prevents the socket from accidentally falling

Assistance technique