Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 180 | The Number of Teeth(sheet) | 36 | Features | This is a standard type with a standard long handle. Adopts 36-tooth gears. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Swivel
Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles