Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 375 | The Number of Teeth(sheet) | 36 | Features | It is a long type with a long grip. Ideal for work in which a large torque is applied. It uses 36 gears. It adopts a union mechanism that prevents the socket from accidentally falling. |
Configurer
Propriétés de base
Swivel
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles