Clé en T à rotation rapide (TH-8N)

Clé en T à rotation rapide TH-8N
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: TH-8N

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 15.56

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Width across flat dimension (S Measurement): 8

Overall length (L dimension): 254 mm

Trusco Code: 373-8736

Mass: 150 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH-8N

Référence pièce
TH-8N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

15.56 €

8.87 €

1 Jour même

Stock

8254373-8736150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape 6 Sq.
Overall Width(mm) 130 Features The size is engraved in the upper part of the handle, making it easy to check when hanging from a holder. The handle is short compared to general products, making it convenient for rapid spinning in confined spaces.

Vous vous trouvez sur la page de Clé en T à rotation rapide, le numéro d'article est le suivant: TH-8N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH-8N.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TH-10N
TH-12N
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

16.85 €

1 Jour même

Stock

10254.5373-8663200

17.94 €

1 Jour même

Stock

12255373-8680240

Assistance technique