Référence fabricant: XH30
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 86.94 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XH30
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 285 | Overall Width(mm) | 400 | Trusco Code | 395-8060 |
Mass(g) | 1500 | Features | Attached rotating grip enables fast turning operation of bolts and nuts. |
Vous vous trouvez sur la page de Clé en croix à rotation rapide (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: XH30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XH30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles