Douille de clé à impact (angle d'insertion 12,7 mm, mince, mi-profonde)

Douille de clé à impact (angle d'insertion 12,7 mm, mince, mi-profonde)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· An easy-to-see size indication is provided along with engraving.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
· It is a semi-deep thin type with an intermediate role between the standard and deep types.
[Applications]
· Impact wrench socket

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP4M-10TP
BP4M-12TP
BP4M-14TP
BP4M-17TP
BP4M-19TP
BP4M-24TP
BP4M-27TP
BP4M-30TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

15.19 €

1 6 jours 1052373-288679

15.27 €

1 6 jours 1252373-290889

15.33 €

1 6 jours 1452373-292496

15.47 €

1 6 jours 1752373-2959116

16.82 €

1 6 jours 1952373-2975127

18.66 €

1 6 jours 2452373-3025179

23.72 €

1 6 jours 2775373-3050307

28.37 €

1 6 jours 3075373-3084349

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Accessory Pin, Ring Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed.

Assistance technique