Douille articulée universelle à impact (angle d'insertion 12,7 mm)

Douille articulée universelle à impact (angle d'insertion 12,7 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
[Applications]
· Impact wrench socket

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP4L-17JUP
BP4L-24JUP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

101.38 €

1 Disponible 6 jours 17383-5391470

101.15 €

1 Disponible 6 jours 24383-5413510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 194 Accessory Pin, Ring
Features AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed.

Assistance technique