Articulation universelle pour clé à impact (Numéros de référence)

Articulation universelle pour clé à impact
  • Remise sur volume
[Features]
· Effective when a tool cannot be used straight to the bolt or nut.
· The AMBAC system prevents pins from popping out during use.
· New type of ring also allows pins and rings to be easily installed.
[Applications]
· Effective when a tool cannot be used straight to the bolt or nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BJP4

Référence pièce
BJP4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

116.06 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Joint universel pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Overall length (L dimension)(mm) 82.5
Insertion Angle(mm) Concave/Convex 12.7 Trusco Code 308-0544 Mass(g) 340
Accessory Pin, Ring Features Effective when a tool cannot be used straight to the bolt or nut. AMBAC system prevents pins from popping up during use. Newly designed ring enables easy attachment of pins or rings.

Vous vous trouvez sur la page de Articulation universelle pour clé à impact, le numéro d'article est le suivant: BJP4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BJP4.

Assistance technique