Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BAP34 |
BAP64 |
BAP64-150 |
BAP68 |
BAP86 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Insertion Angle (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 9.5 | 42 | Concave 9.5/Convex 12.7 | 308-0463 | 70 | ||
35.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12.7 | 19 | 60 | Concave 19.0/Convex 12.7 | 308-0498 | 270 | |
66.34 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 19 | 150 | Concave 19.0/Convex 12.7 | 308-0501 | 500 | ||
41.45 € | 1 | 6 jours | 25.4 | 19 | 68 | Concave 19.0/Convex 25.4 | 308-0510 | 480 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | 19 | 25.4 | 75 | Concave 25.4/Convex 19.0 | 308-0528 | 510 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Adaptateur pour simple article | Application | Pour impact | Socket shape | Type de pièce de raccordement |
---|---|---|---|---|---|
Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Insertion Angle(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles