• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis poignée en résine (avec sortie/aimant)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PMD18
TPMD18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Bolster Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Set Content Trusco Code Features Specifications Blade Tip Mass
(g/Set)

76.58 €

5 jours 5.5 ~ 826 ~ 150NA0.7 ~ 1(+) No. 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, Stubby (+) No .2, (-) 6373-7268Shaft material is Cr-V.Stubby screwdrivers do not have throughputs.With Magnet910

78.92 €

5 jours 5.5 ~ 835 ~ 150Included0.8 ~ 1.2-373-8850Shaft material is Cr-V.Stubby screwdrivers do not have throughputs.With Magnet1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 / No.3 Single Product/Set Classification Set Product
Shaft type Round Magnet Available Shaft through Available
Grip Type Resin Details Type Set Set Contents (Items) 8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique