• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tournevis poignée crantée (lame traversante)

Tournevis poignée crantée (lame traversante)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • FD-250
  • Tournevis poignée crantée (lame traversante)
  • FPD-250

Détails du produit:

Référence fabricant: FD-250

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 35.85

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FD-250

Référence pièce
FD-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.85 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 10 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through Disponible Bolster N/A Grip Type Résine
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.2 Overall Length(mm) 275 Trusco Code 373-4331
Mass(g) 210 Features A screwdriver with improved strength due to a thicker, longer shaft, and a sturdy joint between shaft and handle. The shaft material is SWRH62A. Specifications Through Hole Type

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis poignée crantée (lame traversante), le numéro d'article est le suivant: FD-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FD-250.

Assistance technique