Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NPN-150BW
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.3 | Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.8 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 423-4472 | Mass(g) | 200 |
Features | The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. Secondary quenching of the frequency strengthens the blade. To reduce the pain due to strong gripping, a soft grip is used. | Specifications | Round Blade |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante, le numéro d'article est le suivant: NPN-150BW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NPN-150BW.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles