Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSN-175
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Thickness(mm) | 9 | Main body: option | Main Body |
Trusco Code | 395-7918 | Mass(g) | 160 | Features | Unlike traditional pliers, it has a shape and teeth that grip the small screw at the tip. When using the tip part and turning the small screw, it is hard to slip, so it can be turned with torque strength more than 4 times as much as the conventional pliers (compared with our products). It is possible to use it in the vertical direction which was hard to use with ordinary pliers. |
Grip Width(mm) | 47 | Tip width(mm) | 17 | Compatible Screw | M2~M6 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à vis, le numéro d'article est le suivant: PSN-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSN-175.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles