Référence fabricant: SPP-175
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 59.12 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPP-175
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 178 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Cutting Capacity: Hard Wire(mm) | φ1.8 | Cutting Capacity: Soft Wire(mm) | φ2.3 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 383-8340 | Mass(g) | 200 |
Features | A magnifying device is used for easy cutting. A soft grip that does not burden the hand is provided, and the grip end includes a ball chain to prevent opening. | Fall-prevention strap attachment hole | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à amplification de force, le numéro d'article est le suivant: SPP-175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPP-175.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles