Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NPSL-150
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 164 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Cutting Capacity: Hard Wire(mm) | φ1.2 | Cutting Capacity: Soft Wire(mm) | φ2 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 395-3017 | Mass(g) | 150 |
Features | The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. To reduce the pain due to strong gripping, a soft grip is used. | Specifications | With tip knurling |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec, le numéro d'article est le suivant: NPSL-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NPSL-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles